Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
    Archiviert

    RQ 160 LED P

    Charakteristik:
    RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von  runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

    Anwendungsbereiche:
    Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP44/20
    • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08
    • Leistung [W]: 17.00 - 21.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1700 - 2900
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • Schutzklasse: I
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A
    • Material Gehäuse: ABS
    • Farbe Gehäuse: weiss
    • Material Diffusor: PC
    • Optik: Linse
    • Abstrahl- winkel [°]: 110; 115; 75
    • Montage: Einbau
    • Technische Garantie: 5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrq-160-led-p
    • ProduktfamilieRQ 160
    • ProduktgruppeRECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)162
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit