Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
    Archiviert

    SOLANTO

    3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)

    Charakteristik:
    LED-Pendelleuchte oder -Anbauleuchte in Form eines Rings, die eine attraktive Gestaltung repräsentativer Innenräume ermöglicht. Die Leuchte ist aus Stahl gefertigt, pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder einer anderen, dem Charakter des Innenraums angepassten Farbe. Der milchige, im Tiefziehverfahren hergestellte Lampenschirm unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Hängeoption umfasst ein komplettes Hängesystem mit einer zentralen Box.

    Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Lampe erhöht und gleichzeitig die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum reduziert

    Anwendungsbereiche:
    SOLANTO ist eine äußerst eindrucksvolle Pendel- oder Aufbauleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Er kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt zu einer stilvollen Umgebung.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • Nennleistung [W] - Reichweite: 30/38/45/53; 38; 53
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • Lumenoutput [lm] - Reichweite:
             3500/4400/5200/6100
              3200/4000/4800/5600
              4400;4050; 6100; 5600
              2700/3400/4000/4700
              2500/3200/3800/4400
              3400;3100; 4700
    • Frequenz: 50 - 60
    • SDCM: ≤ 3
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A
    • Schutzklasse: I
    • Material Diffusor: PS
    • Typ Diffusor: OPAL
    • Farbe Gehäuse: weiss; schwarz
    • Abmessungen [mm]: Ø602/68; Ø602/32; Ø900/68;Ø900/32
    • Montage: Anbau; Hänge-/abgehängt
    • Garantie [Jahren]: 5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolanto
    • ProduktfamilieARCHITECTURAL LIGHTING
    • ProduktgruppeOFFICE LIGHTING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit