Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
    Archiviert

    TERRA 2 LED LONG

    Charakteristik:
    Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montageversionen: Aufputz, Unterputz in Modul-Decken und aufgehängt. Die Aufputzversion verwendet Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation auswirken. Viele Abmessungsvarianten und eine Vielzahl von Versionen ermöglichen es, abgenutzte Rasterleuchtstofflampen zu ersetzen.

    Anwendungsbereiche:
    Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Ihre Konstruktion ist für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • Leistung [W]: 20.00 - 72.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1900 - 8400
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • SDCM: ≤ 3
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A;
    • Schutzklasse: II
    • Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
    • Optik: schwarz HE; HE
    • Montage: Anbau; Einbau; Hänge-/abgehängt
    • Abmessungen [mm]:
              1195/140/36; 1195/170/36
              595/595/32; 1195/230/36
              1195/300/32; 1195/230/38
              595/300/36; 595/300/32
              595/300/38
    • Garantie [Jahren]: 5

    Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterra-2-led-long
    • ProduktfamilieARCHITECTURAL LIGHTING
    • ProduktgruppeOFFICE LIGHTING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit