Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEGATRON-1NB-LF
Archiviert

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Spezifikation
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Technische Spezifikation
  • Referenznummermegatron1nb
  • ProduktfamiliePipe structures
  • ProduktgruppeWater temperature control stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)48
  • Breite (Inches)34
  • Tiefe (Inches)1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)125
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrsegment