Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • 2 PS.
  • 1 1/4" Entladung

Die Omnivore®-Zerkleinerungspumpen der LSG200-Serie von Liberty erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von gewerblichen und privaten Abwasseranwendungen, bei denen die Fähigkeit zur Handhabung schwieriger Feststoffe entscheidend ist. Die LSG200-Serie verfügt über ein überlegenes Schneidsystem aus gehärtetem 440er Edelstahl-Rockwell C 58, um Feststoffe in kleine Partikel zu zerkleinern, bevor sie vom Laufrad unter hohem Druck zum Austrag geleitet werden. Zu den Anwendungen gehören einzelne oder Gruppen von Häusern, Motels, Schulen, Einkaufszentren, Entwicklungen am Seeufer und Systeme, die Hochdruck-Abwasserpumpen erfordern. Egal, ob Sie eine vorhandene Mühlenpumpe ersetzen oder ein neues Abwassersystem anpassen, der Omnivore® kann in eine beliebige Anzahl von Tankgrößen verpackt werden. (Für ein komplettes System siehe 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 oder wenden Sie sich an Liberty, um weitere Informationen zu einem kundenspezifischen werkseitig montierten System mit Omnivore® zu erhalten.)


Merkmale

Die Omnivore® von Liberty ist die branchenweit neueste 2-PS-Mühlenpumpe mit neuer V-Slice®-Schneidetechnologie. Diese neue Innovation bietet mehr Schnitte pro Umdrehung für eine überlegene Zerkleinerungsleistung bei anspruchsvollen Abwasseranwendungen. Das Schneidsystem aus gehärtetem Edelstahl liefert über 300.000 Schnitte pro Minute und zerkleinert Jeans, Lappen, Windeln, Damenbinden und andere schwierige Feststoffe aggressiv in einen feinen Brei. Ein einzigartiges offenes Spiraldesign eliminiert das Sperrwasser, wodurch der Feststofffluss verbessert und ein mögliches Verklemmen von Material in der Spirale reduziert wird. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein einteiliger Gusseisenkörper, ein Netzkabel mit Schnellkupplung, ein Laufrad aus Edelstahl und doppelte Wellendichtungen. Kondensatoren sind in die Pumpe integriert, wodurch ein teures Bedienfeld überflüssig wird. Komplette vormontierte Grinder-Systeme sind erhältlich und werden durch Libertys eingeschränkte 3-Jahres-Garantie abgesichert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-lsg200seriesomnivore
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit