Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM

End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM

4.3 von 5 Sternen4.3(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
EnviroFlo-Endabsaugpumpen sind sowohl in rahmenmontierten als auch in direkt gekoppelten Konfigurationen erhältlich und maximieren den Betrieb Ihrer HLK-Systeme für die kommenden Jahre. Erhältlich mit Durchflussraten bis 2.500 gpm und Förderhöhen bis 400 ft tdh, ist jede Pumpe durch und durch umweltfreundlich konstruiert und bietet eine hocheffiziente Leistung, die die Betriebs- und Energiekosten minimiert.

Das auf Langlebigkeit ausgelegte, präzisionsgegossene, dynamisch ausgewuchtete Laufrad in jeder Pumpe minimiert Vibrationen und maximiert die Lagerlebensdauer, während der Ringdruck das Spiel verringert und Laufrad-Ausgleichsbohrungen den Axialschub reduzieren. Gehäuseverschleißring und fettgeschmierte Lager sind Standard.

Um die Wartung zu vereinfachen, ohne Rohrleitungsanschlüsse zu stören oder den Motor zu entfernen, bietet eine Back-Pullout-Konfiguration, einschließlich einer verschiebbaren Motorbasis, einfachen Zugang zu internen Teilen. Messhähne an den Saug- und Druckanschlüssen ermöglichen eine einfache Überwachung des Betriebszustands.

Das Lagergehäuse wird direkt am Pumpenspiralgehäuse montiert, um Platz zu sparen und eine ordnungsgemäße Ausrichtung zu gewährleisten. Ein schwerer Baustahlkanalboden erfordert kein Vergießen, wird aber empfohlen.

Der Gehäusearbeitsdruck beträgt 175 psi, wobei 250 psi für ausgewählte Modelle verfügbar sind.
Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpatterson-hves-01
  • ProduktfamilieMotor Pumps
  • ProduktgruppeHVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen