Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IHSL24UL Gate Operators
IHSL24UL Gate Operators
IHSL24UL Gate Operators
IHSL24UL Gate Operators
    LiftMaster

    IHSL24UL Gate Operators

    Google-Übersetzung,

    24 VDC Dauerbetrieb Industrie-Schiebetorantrieb

    • BLDC-Industriebediener für Dauerbetrieb.
    • Ausgelegt für extreme Schiebetore bis zu 5500 lbs und 90 ft.
    • Batterie-Backup mit variabler Geschwindigkeit.
    • Einfache Nachrüstung anstelle von SL585 oder SL595. Es muss kein neuer Beton gegossen und keine neue Verkabelung vorgenommen werden.
    • Soft-Start- und Soft-Stop-Technologie.
    Spezifikation
    • Gate Safety and Security

      Gate Safety Sensors

      Protect people entering or leaving your garage with safety sensors that stop the gate from closing on obstructions.

      Manual Disconnect

      Allow unlocked gates to be opened manually with manual disconnect feature.

      Safety Reversing

      When detecting an obstruction the gate reverses with the inherent reversing sensor and the included monitored safety accessories.

      Quick Close Feature

      Prevent unauthorized access with quick close feature that stops vehicles from tailgating.

      UL Listed

      Tested to the most stringent UL 325 industry guidelines. External entrapment protection devices need to be added to meet UL 325 standards. Your Installer will recommend suitable entrapment protection devices for your installation, such as photoelectric or edge sensors.

      Sync

      Synchronizes gate operation and eliminates costly trenching; set speed independently if needed.

      Gate Power

      Gate Battery Backup

      Get in and out when the power's out with battery backup.

      Smooth Operation

      Get years of reliable use by reducing wear with smooth start/stop operation.

      Business Connectivity

      Securely Monitor and Control

      Securely monitor and control gates and doors with myQ® (requires additional Internet Gateway unit).

      Easy Access Control

      Integrates easily with LiftMaster Access Control Technology such as CAPXLV Connected Access Portal or the CAP2D Door Controller.

      Gate Real-Time Alerts

      Know when a gate opens with real-time alerts.

      Close with a Tap

      Close any gate with a tap, from anywhere. Using the myQ® smartphone app (requires additional Internet Gateway unit).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGate-Operators-IHSL24UL
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeBarrier Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm vehicular barriers
    • Klassifizierung11 12 33.13
    • Format2014TitelLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNummer23-11 23 19
    • OmniClassTitelParking Gates
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit