Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMSC1000 RFID Long-Range Reader
LiftMaster

LMSC1000 RFID Long-Range Reader

Google-Übersetzung,
  • Alle proprietären RFID-Tags von LiftMaster funktionieren ausschließlich mit unserem RFID-Lesegerät.
  • Liest RFID-Tags aus 6 bis 9 Metern Entfernung und reduziert so Fahrzeugstaus.
  • Gründlich getestet, um sicherzustellen, dass das RFID-System reibungslos mit CAPXL, CAP2D und myQ® Business™ Community funktioniert, um Ihre LiftMaster-Torbetreiber zu steuern.
  • Es sind Mehrzweck-RFID-Tags für Fahrzeuge (LMUNTG / SPLMUNTG) und RFID-Hängeetiketten für Rückspiegel (LMHNTG / SPLMHNTG) erhältlich. Alle Tags müssen über den Kundenservice bestellt werden . Für LMUNTG / LMHNTG ist kein spezifischer Einrichtungscode und keine ID erforderlich. SPLMUNTG / SPLMHNTG sind Sonderanfertigungen und erfordern bei der Bestellung einen Einrichtungscode und eine ID, die dem Kundenservice mitgeteilt werden müssen.
Spezifikation
  • SMART

    Increased Convenience

    Simple Distance Adjustments with RF dial on Wiegand module; no need for a laptop.

    Greater Control

    Non-Transferable Dual-Purpose Tags are designed to break on removal to prevent RFID tags from being stolen or misused.

    Reliable and Secure

    Designed to Withstand Outdoor Environments

    Durable Application: Able to withstand most climates, temperatures and conditions, including car washes.

    Easily Mounted

    Versatile Dual-Purpose RFID Tag can be mounted to headlamp or windshield (plastic or glass surfaces; no battery required).

    Dimensions10.25”W x 10.25”L x 1.25”DOperating Temperature-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
    Wiegand Output Data Format26 Bit (D0, D1, GND)Compatible Code Format902-928 MHz
    Max Range20 - 30' (depending on tag placement)Power Supply120VAC, 60 Hz Supply
    • Accessory Warranty: 1 year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLong-Range-Reader-LMS-1000-RFID
  • ProduktfamilieAccess Control Systems
  • ProduktgruppeAccess Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems
  • Klassifizierung28 13 00
  • Format2014TitelAccess Control
  • OmniClassNummer23-29 13 00
  • OmniClassTitelSecurity Access Controls