Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller
LiftMaster

CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller

Google-Übersetzung,
  • Outdoor-geeigneter, cloudbasierter und WLAN-fähiger Controller
  • Konfigurieren Sie entweder 2 Türen oder 4 Zugangspunkte.
  • Für den Außenbereich geeignetes Gehäuse mit Schlossvorrichtung, kein separates NEMA-Gehäuse erforderlich
  • Gesundheitsindikatoren in Echtzeit – LED-Statusleuchten liefern sofortiges Feedback
  • PoE-Option zur Reduzierung der Kabelanzahl bei Ethernet
  • Wi-Fi-Option für drahtlose Internetverbindung
  • OSDP-verschlüsselte Kommunikation – Gewährleistung einer sicheren, manipulationssicheren Datenübertragung

Merkmale:

  • Einfache Installation
    • Installationen sind jetzt deutlich einfacher. Der neue Smart Access Controller bietet Plug-and-Play-Konnektivität*, wetterfeste Gehäuse* und sowohl kleine als auch große Controller-Modelle. So können Systemintegratoren die Hardware präzise dort platzieren, wo sie benötigt wird. Ob Access Points an gegenüberliegenden Enden eines Geländes oder die Skalierung auf mehrere Gebäude – die flexiblen Formfaktoren und das modulare Design des Systems ermöglichen schnellere, sauberere und kostengünstigere Installationen. *Nur CAP4AP.
  • Konfigurieren Sie mit Zuversicht
    • Gestalten Sie Ihr System ganz nach Ihren Wünschen – ohne Einschränkungen. Sicherheitsintegratoren profitieren von der Flexibilität, Systeme individuell an die Bedürfnisse jedes Objekts anzupassen. Ob kleine Nachrüstung oder umfangreiche Installation in mehreren Gebäuden: Das Smart Access Controller Panel unterstützt branchenübliche Protokolle, fortschrittliche Aufzugslogik und modulare Erweiterung* zur Steuerung weiterer Zutrittspunkte durch die Verbindung mehrerer Gehäuse. Dank dieser Funktionen können Sie Ihr System noch weiter skalieren – ohne die Infrastruktur neu gestalten zu müssen. *Nur CAPXAP.
  • Kontrolle durch Intelligenz
    • Bieten Sie intelligentere und robustere Zutrittskontrolle. Der intelligente Zutrittscontroller ermöglicht Echtzeitdiagnose, verschlüsselte Kommunikation und cloudbasiertes Management. Sicherheitsintegratoren können die Leistung jetzt einfach überwachen, Probleme proaktiv beheben und langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für Kunden wie Ihre gewährleisten.
Spezifikation
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • IP54 and IK07
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays (inputs to outputs mapping can be configured using Advanced Configuration feature in the myQ Community Web Portal.)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 9.25” H x 10.29” W x 2.58” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 4.82lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided) or PoE
    • Max Number of Control
      • Either 2 Doors or Access Points
    • Warranty
      • Lifetime Motor Warranty, 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercap4ap-liftmaster-smart-access-controller
    • ProduktfamilieAccess Control Systems
    • ProduktgruppeAccess Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit