Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator
LiftMaster

DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator

Google-Übersetzung,

Die kundenspezifischen Lösungen von LiftMaster ® sind integrierte Pakete, die eine nahtlose Integration eines motorisierten gewerblichen Türsystems gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Funktionen und Zubehör von LiftMaster vereinfacht den Prozess der Bestimmung der besten Lösung für Ihre spezifische automatische Türantriebsanwendung.

Ideal für Anwendungen mit begrenzten Stundenzyklen, sind die leichten gewerblichen LiftMaster-Torantriebe stark, leistungsstark und äußerst zuverlässig.

  • Für vollständig vertikale oder hochhubige Sektionaltore für Gewerbe und Docks.
  • Öffnet 50 % schneller in Aufwärtsrichtung.
  • Das LMi5-Schnittstellengerät überwacht bis zu 5 externe Sensoren rund um die Docktür mit myQ ® Business TM Facility.
  • Erweiterte Klemmblöcke für zusätzliches kommerzielles Zubehör.
  • Jahresabonnement für myQ Business Facility, erstes Jahr inklusive.

MERKMALE

Kommerzielle Macht

UL-gelistet

Reduzierter Wartungsaufwand – Verlängern Sie die Lebensdauer der Hardware und reduzieren Sie den Wartungsaufwand durch reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb.

Nennstrom – 120 V AC, 60 Hz Spannung, 2,0 A Nennstrom

Zugriff sicherstellen – Stellen Sie den Zugriff auf die Einrichtung sicher, wenn der Strom ausfällt, indem Sie eine Batteriesicherung (485LM, optionales Zubehör) hinzufügen.

Unternehmenssicherheit und -sicherheit

Security+ 2.0® - Sichern Sie den Zugang zu Einrichtungen mit Security + 2.0-Technologie, Öffnung nur für registrierte Geräte.

Sicherheitssensoren - Schützen Sie Personen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.

Geschäftskonnektivität

Echtzeit-Warnungen – Geben Sie den Status von Türen per E-Mail an.

Netzwerk der Einrichtung – Verbinden Sie den Operator einfach mit dem Netzwerk der Einrichtung über integriertes Wi-Fi ® .

Überwachung und Steuerung – Arbeitet mit myQ ® Business™ Facility zusammen , um die Produktivität mit intuitiven Steuerungs- und Überwachungsfunktionen zu analysieren und zu optimieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerddo8900w-jackshaft-dock-door-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeLight-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC000367
  • ETIM-NameElectrical door opener
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit