Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
    LiftMaster

    Keypad Access Systems SRDRST

    Google-Übersetzung,

    Standard mit Multi-Technologie

    • BLE-Radio ermöglicht mobile myQ-Anmeldeinformationen mit der myQ Community-App über 3 Modi – Tippen, Berühren und Alarmieren
    • Kompatibel mit 125-kHz-Proximity-Karten und -Anhängern: 26 Bit (HID), 30 Bit, 36 Bit LiftMaster und 37 Bit
    • Kompatibel mit 13,56 MHz-Karten und Anhängern: 32 Bit Mi Fare, 56 Bit LiftMaster
    • Einfach zu installieren – Aufputzmontage oder Einzelmontage
    • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen: Schutzart IP55

    Hauptmerkmale
    Schnittstellenfunktionen der Einheit Modell SRDRST – Standard Single Gang: Keine

    Kommunikationsfunktionen Mobile BLE; 125 KHz Nähe; 13,56 MHz Smart
    Mobile Kompatibilität Funktioniert mit der myQ Community-App für iOS, Android und AppleWatch
    Mobiler Anmeldeinformationsbereich abhängig vom Modus:
    Tippen: Tippen Sie auf das Lesegerät oder halten Sie das Telefon in einem Umkreis von 7,5 cm an das Lesegerät.
    Berührung: Das Telefon muss sich in einem Umkreis von 2 Fuß um das Lesegerät befinden und der Benutzer muss
    Berühren Sie das Lesegerät, um die kapazitive Widerstandsfunktion zu aktivieren
    Alarm: Der Alarm wird auf dem Smartphone innerhalb von 10 Fuß Entfernung vom Reader angezeigt -
    Drücken Sie zum Entsperren die Benachrichtigung auf dem Telefon
    Benutzerfeedback: Dreistufige LED-Lichtleiste (rot, grün, gelb) und akustischer Signalton

    Spezifikation
    • Specifications
      Connectivity Dependent on Door Controller: CAPXLV2; CAPXM, CAPXS or CAP2D
      Power Supply Voltage 5-16 V DC
      (Power Supply not included)

      Current- SRDRKP - 145 mA average, 195 mA peak

      Communications OSDP Autodetect - communicates with up to 4 Smart Readers

      with the CAPXLV2 Intercom

      OSDP Secure Channel and remote firmware upgradability

      Wiegand Input Data Format 26 BIT, 30 BIT, 37 BIT (HID), 37 BIT (Transcore), 32 BIT (MiFare) ,

      36 BIT Proximity, 56 BIT Smart

      Mounting Options Single Gang, Surface Mount

      Operating Temperature UL® tested -35° to 66°C and EN -40° to 70°C and 95% humidity

      Anti-Tamper Notification Accelerometer-based tamper detection

      Warranty 1 year

      Construction

      Country of Origin United States

      Material Reader electronics are conformally coated in a silicone water resistant coating

      Regulatory UL294 Compliant

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKeypad-Access-Systems-SRDRST
    • ProduktfamilieAccess Control Systems
    • ProduktgruppeAccess Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems
    • Klassifizierung28 13 00
    • Format2014TitelAccess Control
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit