Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MH Medium-Duty Logic Jackshaft Operator
LiftMaster

MH Medium-Duty Logic Jackshaft Operator

Google-Übersetzung,

Die kundenspezifischen Lösungen von LiftMaster ® sind integrierte Pakete, die eine nahtlose Integration eines motorisierten gewerblichen Türsystems gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Funktionen und Zubehör von LiftMaster vereinfacht den Prozess der Bestimmung der besten Lösung für Ihre spezifische automatische Türantriebsanwendung.

Die mittelschweren gewerblichen LiftMaster-Türantriebe für den gewerblichen Einsatz sind ideal für ein erhöhtes Türgewicht und eine höhere Taktfrequenz und eine starke Ergänzung für jede Einrichtung.

  • Für den Einsatz an kleineren, leichteren gewerblichen Toren mit mittleren Anforderungen an die Einschaltdauer.
  • Nennbetriebszyklus: Maximal 12 Zyklen pro Stunde; Weniger als 50 Zyklen pro Tag.
  • Wandhalterung für Sektionaltore mit hohem oder vertikalem Hub oder kleine Rolltore und Gitter.
  • Kettenzug mit elektrischer Verriegelung für den manuellen Betrieb im Notfall.

MERKMALE

Unternehmenssicherheit und -sicherheit

Security+® - Eingebauter 3-Kanal-Security+-Empfänger ermöglicht das Anlernen/Programmieren von bis zu 20 LiftMaster 315 MHz-Fernbedienungen.

Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.

Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

Timer zum Schließen – Integrierter Timer zum Schließen, programmierbar von 5 bis 60 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten. Ermöglicht zeitgesteuertes automatisches Schließen der Tür, nachdem die Tür die vollständig geöffnete Position erreicht hat.

Kommerzielle Macht

115 Volt - 1/2 PS, 115 V Einphasenmotor

NEC-Klasse – 24-V-Steuerschaltkreis der NEC-Klasse 2

Kommerzielles Zubehör

Ein-Knopf-Steuerung – Die Ein-Knopf-Steuerung bietet einen zusätzlichen Eingang für die Ein-Knopf-Steuerungsfunktionalität. Erforderlich für die Installation eines beliebigen externen Funkempfängers.

Zusätzliche Endschalter – Zusätzliche Endschalter bieten zusätzliche Endschalter mit Trockenkontakten der Form C an den offenen und geschlossenen Torpositionen, um Lichter, Heizungen und Überladebrücken zu steuern.

Verriegelungsschalter – Der Verriegelungsschalter deaktiviert den Antriebssteuerkreis, wenn das Tor verriegelt ist, und verhindert so Schäden an Tor und Antrieb.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermh-jackshaft-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeMedium-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC000367
  • ETIM-NameElectrical door opener
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika