Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Google-Übersetzung,
LED-Anbauleuchte für Decken mit gefälzter Wanne in Zierring gefasst. Direkte Lichtverteilung und indirekte Lichtkorona oder nur direkte Lichtverteilung. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbeitetem Fiberglas. Außengehäuse und dekorativer Reflektorring in verschiedenen Oberflächen und Kombinationen erhältlich, zB weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferbeschichtet. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Mikroprismenscheibe mit optimierter Entblendung speziell für den Arbeitsplatz. Diffusor aus satiniertem Opal für Allgemeinbeleuchtung mit maximaler Transmission und homogener Ausleuchtung. Treiber im Leuchtengehäuse integriert, wahlweise schalt- oder dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White. Binning ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Vollspektrum.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBeamMeUpMaxY1X1Surface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit