Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
    Lindab

    Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation

    Google-Übersetzung,

    Die Mineralwolleplatten von Lindab zeichnen sich durch hervorragende Feuerbeständigkeit, Festigkeit und Wärmedämmung aus. Die Mineralwolleplatte BASE wurde entwickelt, um diese Eigenschaften optimal zu vereinen und die Platte in allen Kategorien so optimal wie möglich zu gestalten.

    Lindab bietet Paneele in insgesamt 12 verschiedenen Farben aus unserem Standardsortiment an.

    Spezifikation
    • Core density: 90 kg/m3

      Covering width: 1197 mm

      Sheet metal thickness external/internal: 0.6/0.5mm (standard)

      Thickness: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 mm

      U-value: 0.56, 0.40, 0.33, 0.27, 0.20, 0.17, 0.14 W/m2K

      Dead load: 16, 18, 20, 23, 27, 31, 36 kg/m2

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Air tightness: 0.5 m3/m2h

      Decorative profile external: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Decorative profile internal: Line 200, Line 1200T, Perforated (only when the panel is used as partition wall)

      Colour: Standard colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-panel-base-h
    • ProduktfamilieWall System
    • ProduktgruppeSandwich Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-28
    • Editionsnummer7
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden