Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermowall Kombi
Thermowall Kombi
Thermowall Kombi
Thermowall Kombi
Thermowall Kombi
Thermowall Kombi
Thermowall Kombi
    Metecno

    Thermowall Kombi

    Das Sandwichelement mit FCKW- und HFCKW- freiem Polyurethan-Dämmkern wurde als Kombinationselement passend zum HIPERTEC Wand-Element entwickelt. Somit können Paneele mit gleicher Profilstruktur mit Polyurethan- und Mineralwolldämmkern in einer Wand kombiniert werden. Auch ist das Sandwich-Wandelement aufgrund gleicher Deckschalenstruktur als Trennwand bestens geeignet. Ein im Längsstoß angeschäumtes, unverrutschbares Dichtungsband schließt die Fuge schlagregen- und winddicht ab. Die organische Kunststoffbeschichtung der metallischen Deckschalen garantiert einen hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Hierfür stehen unterschiedliche Beschichtungssysteme zur Verfügung. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Für zusätzliche Informationen steht Ihnen ein technisches Handbuch zur Verfügung.
    Spezifikation
    • Kerndicken: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Gewicht: 11,5 - 15,1 kg/m² (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchlasswiderstand R: 2,46 - 6,21 m²K/W (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchgangskoeffizient U (ohne Fugenfaktor): 0,398 - 0,160 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)
      Wärmedurchgangskoeffizient U (mit Fugenfaktor): 0,413 - 0,162 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      CE-Kennzeichnung (DIN EN 14509) und DIBt-Zulassung

      Brandverhalten/Baustoffklasse: B-s3, d0

      Wärmeleitfähigkeit λ: 0,024 W/mK

      Luftschalldämmung R: 25 dB

      Standardbeschichtung Außenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardbeschichtung Innenschale: 15 μm (DU)
      Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

      Standardlängen: 2.000 - 25.000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermowall-kombi
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppePUR/PIR Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 43
    • Format2014TitelComposite Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit