Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
    Archiviert

    Downlights | arrayLED 25 W 720 mA

    Beim Downlight Warp wurde großer Wert auf das perfekte Gleichgewicht von Ästhetik und Funktionalität gelegt. Der schmale Flansch steht in harmonischer Beziehung zur abgehängten Decke. Das optische System, das mit gaufrierter Oberfläche und mit Oberfläche in Gold "warm & chic" erhältlich ist, verleiht dem Strahler einen ästhetischen Mehrwert. Die Form wurde speziell für eine Optimierung der Lichtausbeute konzipiert und die Power-LED oder LED-Array garantiert gleichzeitig für einen optimalen Sehkomfort. Warp eignet sich besonders gut für die Beleuchtung von Geschäften, Hotels und Privatwohnungen.
    Spezifikation
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWarp-25-W
    • ProduktfamilieWarp
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)204
    • Breite (mm)134
    • Tiefe (mm)134
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit