Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10W Flight™ LED Track Head
Liteline

10W Flight™ LED Track Head

Google-Übersetzung,

Die Flight™ ATF7610 ist eine leistungsstarke 10-W-LED-Schienenleuchte, die speziell für Arbeits- und Akzentbeleuchtung entwickelt wurde. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz, Silber und Weiß.

Spezifikation
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 25° / 40° / 60°

    CCT 3000 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    LED Life Span 50,000 hrs

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 640

    Lumens per Watt 64

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    THD 10%

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10w-flight-led-track-head
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeLED Track Head
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting