Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATF Series: 15W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 15W LED Track Head

Google-Übersetzung,

Die ATF7415 ist eine 15-W-Hochleistungs-LED-Schienenleuchte, die speziell für Arbeits- und Akzentbeleuchtung entwickelt wurde. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz, Silber und Weiß.

Spezifikation
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 20° / 38° / 60°

    CBCP 2853

    CCT 3000 K / 3500 K /4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / WH

    CRI 80 / 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 1160 / 1160 / 1240

    Lumens (90CRI) 1400 (only 3000 K)

    Lumens per Watt 77.3 / 77.3 / 82.6

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 15

Technische Spezifikation
  • Referenznummer15w-led-track-head
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeLED Track Head
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit