Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture

    Google-Übersetzung,

    Die RA2-7F ist eine runde, feste 7-Watt-Einbauleuchte mit 2 Zoll Durchmesser zur Nachrüstung. Sie ist eine leistungsstarke, einfach zu installierende Downlight-Lösung mit guter Lichtleistung, Energieeffizienz und schlankem Design. Geeignet für Feuchträume.

    Spezifikation
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 40°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      CCT (DTW) Dim-to-Warm

      (3000 K ~ 2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 2½ " (64mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 640

      Lumens per Watt Up to 93

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 7W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2-luna-led-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeLUNA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika