Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
24V MicroLED Light
    Liteline

    24V MicroLED Light

    Google-Übersetzung,

    Diese MicroLED-Leuchte bietet hochwertige LED-Beleuchtung mit effizienter Akzentbeleuchtung für gewerbliche und private Einrichtungen. Ideal für Auf- und Einbaumontage. Stromversorgung über ein 24-V-Konstantspannungsnetzteil (separat erhältlich).

    Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung, für Einbau- oder Oberflächenmontage.
    Bietet auch eine Option für eine Platte mit 1 Licht, 2 Lichtern linear, 3 Lichtern linear, 4 Lichtern linear oder 4 Lichtern quadratisch

    Spezifikation
    • Beam Angle 20°/30°/40°/50°

      CCT (±5%) 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5500 K

      CRI (Typical) 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech As per power supply

      Efficiency (Lm/W) 97

      Environment Indoor, Damp

      Input Voltage 24V DC

      Projected Life 50,000 hrs

      Lumen (±5%) Up to 102

      Power Supply Type Constant Voltage

      Warranty 3-Year

      Wattage (±5%) 1.4W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24v-microled-light
    • ProduktfamilieMillwork - Undercabinet
    • ProduktgruppeMicroLED Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit