Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATF Series: 25W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 25W LED Track Head

Google-Übersetzung,

Die ATF7425 ist eine leistungsstarke, Energy Star®-zertifizierte LED-Schienenleuchte mit 25 W, die speziell für Arbeits- und Akzentbeleuchtung entwickelt wurde. Erhältlich in Schwarz, Silber und Weiß.


Spezifikation
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 25° / 38°

    CBCP 3837

    CCT 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certifi cation cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2500 / 2575 / 2600

    Lumens per Watt 90 / 90 / 95

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 25

Technische Spezifikation
  • Referenznummer25w-led-track-head
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeLED Track Head
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit