Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
    Liteline

    4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture

    Google-Übersetzung,

    Die LUNA 4"-Leuchte ist eine 12-Watt-Einbauleuchte für Nachrüstung, Umbau oder Neubau mit 360-Grad-Drehung und 30-Grad-Neigung. Es handelt sich um eine leistungsstarke, einfach zu installierende Downlight-Lösung in Wohnqualität, die eine gute Lichtleistung, Energieeffizienz und ein schlankes Design bietet. Geeignet für Feuchträume.

    Weiß, Schwarz, gebürstetes Nickel, geölte Bronze
    5-Positionen-Farbwählschalter

    Spezifikation
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 38°

      CCT (color

      selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Colour BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 850

      Lumens per Watt Up to 77

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 12W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4-luna-led-adjustable-recessed-fixture
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeLUNA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit