Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
50W LED Wall Wash Track Fixture
Liteline

50W LED Wall Wash Track Fixture

Google-Übersetzung,

Dieser 120-V-Wandfluter mit Schienensystem bietet alles: einen integrierten CCT-Schalter zur Auswahl zwischen 30K, 35K und 40K sowie einen wählbaren Watt-Schalter zwischen 30W, 40W und 50W. Darüber hinaus bietet er eine 90-Grad-Neigung und eine 360-Grad-Drehung, um genau die gewünschte Stelle zu beleuchten. Diese Leuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung der Gänge eines Lebensmittelgeschäfts oder einer Menütafel in einem Restaurant.

Spezifikation
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 90° × 60°

    CCT Switch Options 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens Up to 5100

    Lumens per Watt 80

    Material Aluminum

    Primary Voltage 1201

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage Switch Options 30 / 40 / 50

Technische Spezifikation
  • Referenznummer50w-led-wall-wash-track-fixture
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeWall Wash Track Fixture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit