Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATLAS Series
Liteline

ATLAS Series

Google-Übersetzung,

Der ATLAS Schienenstrahler ist eine hochwertige LED-Leuchte, die speziell für gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Er überzeugt durch hervorragende Leistung und bietet außergewöhnliche Lichtqualität und Zuverlässigkeit. Dank seiner vielseitigen 120-277-V-Kompatibilität passt er sich nahtlos an unterschiedliche Stromanforderungen an und ist somit die ideale Wahl für eine Vielzahl gewerblicher Umgebungen.

Mit einer horizontalen Drehung von 350° und einer vertikalen Ausrichtung von 270° ermöglicht der ATLAS-Schienenkopf eine präzise Steuerung von Richtung und Winkel des Lichtstrahls. Seine einfache Installation, flexible Positionierung und hervorragende Einstellbarkeit machen ihn zur idealen Wahl für die Schaffung optisch ansprechender und gut beleuchteter Umgebungen.

Spezifikation
  • Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K- 4000 K

    Certification cETLus

    Class II Yes

    Color BK / SL / WH

    CRI 95

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV @ 120V

    Lumens Up to 3200

    Lumens per Watt Up to 100

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120V-277V1

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Warranty 5 years

    Wattage 15 W / 23 W / 32 W

Technische Spezifikation
  • Referenznummeratlas-series
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeATLAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit