Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
    Liteline

    DINE Recessed Downlight

    Google-Übersetzung,

    Die Dine Recessed Serie ist eine vielseitige Einbauleuchte, die mit gleichmäßiger Lichtleistung eine warme, einladende Atmosphäre schafft. Sie bietet extrem geringe Blendung und hervorragende Einstellbarkeit und sorgt für eine präzise Beleuchtung, ideal für designorientierte Gastronomie und hochwertige Wohnräume. Diese Leuchte ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine vor Ort austauschbare Optik erfordern, um spezifische Designziele zu erreichen.

    Spezifikation
    • Aperture 2 1/2" (65mm) 
      Application Recessed
      Approved Location Damp
      Certification cETLus
      CRI >90
      Dimming Yes
      Engine Tilt 22.5°
      Hole Cut Size Ø 3 1/4" (82mm)
      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs
      Max Ceiling Thickness 1 1/4" (32mm)
      Power Factor > 0.9
      Power Supply Type Constant Current
      THD <20%
      Title 24 Yes
      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdine-recessed-downlight
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeDine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen