Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE panel
EDGE panel
EDGE panel
    Liteline

    EDGE panel

    Google-Übersetzung,

    Die Edge-Leuchte revolutioniert die Form herkömmlicher Paneelleuchten und überzeugt nicht nur durch ihr Design. Stellen Sie sich vor: hohe Lichtausbeute und mehr Flexibilität bei minimalem Platzbedarf. Erhältlich in den Größen 1x1, 1x2, 1x4, 2x2 und 2x4, passt die Liteline EDGE perfekt in eine T-Profil-Decke mit aufgesetzter Akustikplatte – ganz ohne Zuschneiden!

    Die mitgelieferten Einlegeclips ermöglichen eine einfache Montage der T-Schiene, und die Möglichkeit, die Produkte mit anderen Liteline-Produkten wie dem FORUM Panel zu kombinieren, lässt Projektträume Wirklichkeit werden.

    Spezifikation
    • Body

      The LED fixture features a lightweight aluminum frame, designed to prevent light leakage. The frame houses LED chips and opal PMMA lens for soft illumination. The Light Emitting Surface (LES) Glare-Guard Technology which reduces glare by 60% while delivering and directing more light to the target.

      LED Characteristics

      Bright LED modules that maintains uniform intensity producing up to 124 lumens per watt, with a typical CRI of 80+. Field changeable CCTs with Classic (3000 K, 3500 K and 4000 K) or high CCT (4000 K, 5000 K and 6000 K) color temperatures, as well as a white tunable (3000 K ~ 4000 K or 4000 K ~ 6000 K) option.

      Dimming

      100%~10% dimming capability. This fixture is compatible with industry standard 0-10V dimmers (contact factory for listing of compatible dimmers).

      Beam Spread

      The fixture lens provides 110° beam spread.

      Mounting

      Easy mounting in standard size T-bar ceilings. Standard ceiling tiles can be mounted onto the center cavity of the fixture.

      LED Driver

      Remote mounted driver available in 120V, 120~277V and 347V. Driver power factor is 0.95 min with less than 20 THD. Includes user selectable wattage and color temperature switches. NEMA 410 Compliant.

      Operating Temperature

      -20°C~40°C (-4°F~104°F)

      Environment

      For indoor use only.
      Suitable for damp locations.
      I.C. rated.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeredge-panel
      • ProduktfamilieTroffer
      • ProduktgruppeEDGE
      • TypDigital Inventory (Products)
      • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit