Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
    Liteline

    FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.

    Google-Übersetzung,

    Die FLEX-Serie von A-Line vereint elegante Ästhetik mit Vielseitigkeit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen – von Lebensmittelgeschäften über Fast Food und Einzelhandel bis hin zum Gastgewerbe und allem dazwischen. Verwirklichen Sie die Vision Ihres nächsten Projekts mit Dim-to-Warm, 27K, 30K, 35K und 40K Farboptionen, bis zu beeindruckenden 4140 Lumen, 95+CRI und 7 Montageoptionen. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Silber, verleiht FLEX Ihrem Raum einheitliche Optik und Designintegrität.

    Montageoptionen: Schiene, Schienenpendel, Pendelleuchte, Monopunkt, Doppelkopf, Unterputzmontage, Halbwandleuchte und Wandleuchte

    Spezifikation
    • Approved Location Dry / Indoor

      Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

      CCT

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / DTW (3000 K -2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / SL / WH

      CRI 95

      Dimming

      Yes: 10W / 15W / 22W / 32W

      No: 38W

      Dimming Tech TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens 700-4140

      Lumens per Watt Up to 109

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Warranty 5 years

      Wattage 10W / 15W / 22W / 32W / 38W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflex-series
    • ProduktfamilieTrack
    • ProduktgruppeFLEX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit