Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
    Liteline

    HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight

    Google-Übersetzung,

    HELIOS ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über die optische Leistung Ihrer Leuchte. Dazu gehören die Vor-Ort-Ausrichtung von Warm- und Kaltlicht, die horizontale und vertikale Höhenverstellung der Lichtquelle, die 360-Grad-Drehung, austauschbare Optiken und die Möglichkeit zur Medienschichtung. Erreichen Sie Präzision mit engen Abstrahlwinkeln bis zu 15 Grad. Eine perfekte Wallwash-Optik und fehlersichere rahmenlose Optionen verhindern Fehler beim Trockenbauer. Setzen Sie die HELIOS-Serie sicher in Museen, Kunstgalerien und Theatern ein.

    2" und 3" Optionen
    Rund, Quadratisch, Zierleisten, Zierleistenlos, Holzarbeiten

    Spezifikation
    • Aperture 2-1/2" (64mm)

      Approved Location Dry

      Certification cETLus

      CRI 80 / 90 / 95

      Dimming Yes

      Hole Cut Size Ø 261/64" (75mm)

      Lumens per Watt Typical 77

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      Max Ceiling Thickness 11/8" (30mm)

      Max Mechanical Tilt 30°

      Max Optical Tilt 20°

      Power Factor > 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Rotation 365°

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhelios-adjustable-led-recessed-downlight
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeHELIOS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit