Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
    Liteline

    LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash

    Google-Übersetzung,

    LUNA PRO 3,5" ist ein leistungsstarkes Einbau-Downlight mit hoher Lichtleistung und Optionen von 7 bis 30 W. Es verfügt über einen Farbtemperaturschalter mit Auswahlmöglichkeit zwischen 2700 K und 5000 K oder ist mit der Option „Dim-to-Warm“ erhältlich. Es erfüllt die Designanforderungen in hellen Gewerberäumen mit mehreren Optionen für Blenden- und Leitblechoberflächen sowie einer Reihe von Abstrahlwinkeln, die für ein elegantes Aussehen und hochwertige Beleuchtung sorgen. Der rahmenlose Adapter ermöglicht eine einfache, unkomplizierte Installation für ein perfektes rahmenloses Finish.

    Spezifikation
    • Aperture 3½ " (90mm)

      Application Trimless

      Approved Location Damp

      Certifi cation cETLus

      CRI 95

      CCT 2700 K - 5000 K

      (CCT switch)

      Dimming 1% (Standard)5

      Hole Cut 4¼ " × 4¼ "

      (108mm × 108mm)

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 hrs

      Max. Ceiling Thickness 17⁄8"

      Power Factor 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      THD <35%

      Title 24 Yes

      TM-30 Annex E P1 / V- / F2

      Warranty Lifetime

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-pro-3-5-square
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeLUNA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit