Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
    Liteline

    SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square

    Google-Übersetzung,

    Das SIGMA 2 Deep Regressed-Modell wurde speziell für blendarme und ruhigere Decken entwickelt. Es ist in runder und quadratischer Ausführung mit schwarzen und weißen Rahmen sowie verschiedenen Reflektoroptionen erhältlich, die perfekt zu Ihrem Projekt passen.


    Spezifikation
    • Aperture 25⁄8" (67mm)

      Application Recessed

      Approved Location Wet

      Certifi cation cETLus

      CRI 90

      Dimming Yes

      Energy Star Yes

      Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

      Max. Ceiling Thickness 1½ "

      Power Factor >0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersigma-2-deep-regressed-led-fixture
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeSIGMA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit