Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)
Liteline

Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)

Google-Übersetzung,

Die SIGMA 2-Serie besticht durch ihr elegantes, modernes Design und bietet eine große Auswahl an Formen, darunter Punktstrahler, Schlitze und Schrägstrahler. Wählen Sie außerdem zwischen Mehrfachoptiken, Regressionsoptiken und maßgeschneiderten Abstrahlwinkeln, um die gewünschte Optik und Atmosphäre Ihres architektonischen Raums zu erzielen. Ergänzen Sie Ihre Leuchte mit einem Sechskant-Zellenraster, einer Weichzeichner- oder einer linearen Streulinse, um Ihre Leuchte weiter anzupassen und die gewünschte optische Leistung zu erreichen.

Spezifikation
  • Aperture 25⁄8" (66mm)

    Application Recessed

    Approved Location WET

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness ½ " (13mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    Title 24 Yes

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

Technische Spezifikation
  • Referenznummersigma-2-round-regressed-led-fixture
  • ProduktfamilieDownlights
  • ProduktgruppeSIGMA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit