Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
    Liteline

    SKYE 4" & 6" Recessed Downlight

    Google-Übersetzung,

    SKYE ist eine leistungsstarke, einfach zu installierende Downlight-Lösung mit guter Lichtleistung von bis zu 1165 lm, Energieeffizienz und schlankem Design mit austauschbaren Farbblenden, einschließlich SKYE Select Trims, und einem Farbwahlschalter unter der Decke. Geeignet für Feuchträume.

    Spezifikation
    • Application Ceiling Recessed Mount

      Approved Location Wet / Outdoor / Insulated Ceilings

      Beam Angle 75°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Standard Metal Trim BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 1165

      Lumens per Watt Up to 85

      Min. Operating Temp. -40°C (-40°F)

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 JA8 (up to 4000 K)

      Warranty Lifetime

      Wattage 9W / 12W / 16W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskye-recessed-downlight
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeSKYE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit