Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-TEC Bord
Lithonplus

L-TEC Bord

Mit dem L-TEC Bord erhalten Sie formschöne Bordsteine - perfekt abgestimmt auf den Stil der L-TEC Mauerscheiben. Das funktionelle Ergänzungselement ermöglicht eine nahtlose Fortsetzung der Winkelteilflucht und trägt zu einer klaren und harmonischen Gestaltungssprache bei. Der Sichtbeton erweist sich dabei als modernes Design-Element zur Einfassung von Grün- oder Pflasterflächen.

Spezifikation
  • Produkteigenschaften:

    • Sichtbetonqualität rundum
    • Auch in Dicke 8 cm erhältlich
    • Weitere Höhen auf Anfrage
Technische Spezifikation
  • Referenznummerl-tec-bord
  • Produktfamilieflooring
  • ProduktgruppeKerbstones
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)99
  • Tiefe (mm)12
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Nettogewicht (kg)83
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit