Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton
L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton
L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton
L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton
L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton
L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton
    Lithonplus

    L-Tec - Baulänge 49 cm - Oberfläche Sichtbeton

    Der Maßstab für Mauerscheibenqualität wird neu gesetzt. Die universell einsetzbaren, bewehrten Winkelstützelemente vereinen rationelles Versetzen mit kraftschonendem Handling. Zudem erfüllen sie höchste Anforderungen an Optik und Funktion.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:
      - L-TEC-Systemwinkel nach BGB-RiNGB (h ≤ 105 cm) bzw. nach DIN EN 15258 (h ≥ 130 cm)
      - Höhen 55 cm bis 180 cm
      - Baulänge 49 cm, 99 und 199 cm erhältlich
      - Optimiertes Aufhängesystem mit Anordnung im Schwerpunkt
      - Rundum schalungsglatt: Höchste Sichtbetonklasse SB4
      - Einwandfreie Formgebung: keine Konizität
      - ohne Scheinfuge
      - Umlaufende Fase 8/8
      - Betonfestigkeitsklasse C35/45
      - Belastbarkeit: L-TEC-Standard für Lastfälle A, B und F, L-TEC-Hochlast für Lastfälle C und D
      - Auf Wunsch: farbige und veredelte Oberflächen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-tec_49cm_sichtbeton
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppeWall disks
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationFloor
    • Klassifizierung03 40 00
    • Format2014TitelPrecast Concrete
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 17
    • OmniClassTitelPrecast Concrete Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit