Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Front + cover UNI 550 Ceiling
LK

Front + cover UNI 550 Ceiling

Google-Übersetzung,
LK Universalrohre, PEX und PAL, können sowohl für Heizkörper- und Fußbodenheizung als auch für Leitungswasser und Kühlung verwendet werden. Das Universal-System wurde gemäß den strengsten Vorschriften und Testmethoden des Marktes getestet und zugelassen, nämlich den Bauvorschriften des schwedischen Amtes für Wohnungsbau, Bauwesen und Raumordnung, der Nordtest-Methode und kontinuierlichen Hygienetests gemäß der europäischen Norm EN 21003. Die universal system umfasst ein breites Sortiment an Rohren, Installationskomponenten, Installationsschränken, Verteilern, Fittings und Ventilen. In vielen Fällen können wir vorgefertigte Lösungen anbieten, um Ihnen die Montagearbeit zu erleichtern.
Spezifikation
  • Frame with hatch for installation in ceiling. Made from powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch has 4 drainage points for leakage indication and is tested and approved together with LK Manifold cabinet UNI in accordance with NT VVS 129. The ceiling hatch complies with industry regulations, SAFE WATER INSTALLATION. Assembly should take place above areas with waterproof floor or draining gutter. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory. Only one layer of gypsum board or ceiling board can be mounted between cabinet and the frame. Delivered incl. plastic plug for stopping drainage hole in LK Manifold cabinet UNI.  NOTE! When the hatch for ceiling installation is assembled together with Manifold cabinet UNI, the blue plastic sheets supplied with the cabinet (splash protection) should not be fitted.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1881307
  • ProduktfamilieLK Universal
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)26
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameDoors for heating equipment
  • UNSPSCCode40101832
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit