Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frame/lid UFH 800 INB
LK

Frame/lid UFH 800 INB

Google-Übersetzung,
Die LK-Fußbodenheizung ist die perfekte Wahl für Neubauten und Renovierungen. Wir bieten Komplettlösungen für Außenräume, Einzelzimmer und Renovierungen, die eine geringe Aufbauhöhe erfordern. Wir haben unser Fußbodenheizungssystem entwickelt und verfeinert, um es noch komfortabler, sicherer und sparsamer bei minimaler Umweltbelastung sowie einfacher Installation zu machen.
Spezifikation
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2434679
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)840
  • Tiefe (mm)26
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)6.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameDoors for heating equipment
  • UNSPSCCode40101832
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit