Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 120 SmartComfort
LK

LK 120 SmartComfort

Raumtemperatur-Regelung
LK 120 SmartComfort ist eine kompakte Raumtemperatur-Regelung für Radiatoren- und Fussbodenheizungen. Daten der Temperaturveränderungen im Hause werden an den Regler weitergegeben, der den genauen Wärmebedarf des Gebäudes errechnet.

LK 120 SmartComfort passt sich automatisch der Drehrichtung des Mischers an. LED-Lichter zeigen, ob der Stellmotor den Mischer öffnet oder schliesst. Die Min. und Max. Vorlauftemperaturen können eingestellt werden. Symbole auf dem Regler zeigen die gewählte Funktion und das LED-Display die Einstellung bzw. den Wert der Funktion. Einstellungen lassen sich einfach mit der + oder –Taste wählen.

Das Raummodul ist in zwei Versionen lieferbar; SmartComfort RT mit Kabel oder SmartComfort RTW, drahtlos. Temperatureinstellungen werden am Raummodul sehr einfach vorgenommen. Für weitere Energieinsparungen und erhöhten Komfort sind neun voreingestellte Zeitprogramme vorhanden. Eigene Programme können manuell erstellt werden. Weiterhin gibt es Ferien- und Timer-Funktionen.

Das Raummodul optimiert die Funktionen der Regelung. Eine Boost-Funktion erhöht kurzzeitig die Vorlauftemperatur, um nach einer Temperaturabsenkung, so schnell wie möglich, die gewünschte Raumtemperatur wiederherzustellen. Starke Temperaturveränderungen, z.B. beim Lüften, lässt der Regler die nächste halbe Stunde unberücksichtigt.

Das Raummodul ist mit einem Anschluss für externe ­Steuerung ausgestattet. Eine voreingestellte Temperatur kann beispielsweise über ein GSM-Modem via Handy aktiviert werden.LK 120 SmartComfort ist einfach auf neue als auch auf vorhandene Mischer zu installieren. Montagesätze für Mischer anderer Hersteller sind erhältlich. Sehen Sie bitte die separate Seite.

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installationsfehler auszuschliessen. Die Installation kann ohne fachmännische Hilfe gemacht werden. Bei Stromausfall behält LK 120 SmartComfort seine Einstellungen und der Stellmotor bleibt in der aktuellen Position stehen. Mittels eines Drehknopfes am Gehäuse kann der Mischer auf Handbetrieb gestellt werden.

Für weitere Energieeffizienz kann eine Pumpenlogik, SmartComfort PC, eingesetzt werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör. SmartComfort PC stoppt die Pumpe wenn keine Wärme benötigt wird. Die Pumpe wird jeden zweiten Tag kurz in Betrieb gesetzt, um funktionsfähig zu bleiben.

Ein Aussenfühler ist als Zubehör erhältlich. Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch die Unterlagen für LK 110 und LK 130 SmartComfort.

Spezifikation
    • Primärspannung, Netzadapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Sekundärspannung, Netzadapter: 24 VDC
    • Leistungsaufnahme: < 3 VA
    • Umgebungstemperatur Stellmotor: Min. 0°C/Max. 50°C (in Betrieb)
    • Umgebungstemperatur Raummodul: Min. 0°C/Max. 40°C
    • Min. Vorlauftemperatur: 5 - 40 °C
    • Max. Vorlauftemperatur: 20 - 99 °C
    • Regelbereich: Min. 5 °C/Max. 35 °C
    • Drehwinkel: 90°
    • Drehmoment: 5 Nm
    • Schutzklasse: Stellmotor IP 40, Raummodul IP 20
    • Zulassungen: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_120_smartcomfort
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeTemperatur Controllers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 33 11
  • OmniClassTitelElectrical Valve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit