Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 550 AquaMix - Aussengewinde
LK

LK 550 AquaMix - Aussengewinde

LK 550 AquaMix ist ein Mischventil für Warmwasserbereitung mit einem thermischen Einsatz zur Regelung der Warmwassertemperatur. Mit der Installation von ­einem Rückschlagventil in der Kaltwasserleitung wird der Rückfluss von Warmwasser ­verhindert. Ventile mit Anschlussgrösse G ½” Aussengewinde oder 15 mm Klemmverschraubung sind mit einer Luftschraube versehen zur einfachen Entleerung von kleineren Warmwasserbereitern.

Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.
KV = zufließendes Kaltwasser
VV = zufließendes Heißwasser
BV = abfließendes WarmwasserBei der Montage an Anschlüsse mit Aussengewinde wird der Adapter LK 373 verwendet. Sehen Sie bitte unter Zubehör.

Bei der Montage auf Kessel/Speicher mit eingebautem Warmwasserbereiter sollte ein Abstand zwischen Ventil und Kessel/Speicher gelassen werden, damit die Funktion des Ventils nicht durch Wärmestrahlung beeinträchtigt wird.Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwasser­temperatur in einem Regelbereich von 38 °C bis 65 °C ­eingestellt. Die Maximaltemperatur kann wie folgt ­kalibriert werden:

Erhöhung der Maximaltemperatur:
Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf (+) drehen. Die Schraube lösen und das Rad seitlich wegziehen. Danach das Rad „in der Luft” im Uhrzeigersinn in Richtung (-) drehen. Die Einstellung kann in kleinen Schritten durchgeführt werden, wobei ¼ Umdrehung ca. 7 °C entspricht . Nun das Rad wieder zurück auf das Ventil montieren. Vergewissern Sie sich, dass es in die Zähne eingreift. Die Schraube festziehen und das Rad danach auf Max. (+) drehen. Die maximale Kalibrierung zum Erhöhen der Temperatur ist eine halbe Umdrehung.

Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durch­führen. Handrad im Uhrzeigersinn auf (-) drehen und das ­abgenommene Rad gegen den Uhrzeigersinn in Richtung (+) drehen.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur:Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Warmwassertemperatur:Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Max. Arbeitsdruck:1,0 MPa (10 bar)
    • Gewindenorm:G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse:DZR-Messing EN 12165 CW625N
    • Material, Dichtungen:EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_550_aquamix_male_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValves for Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING