Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 821 ThermoVar® - Klemmverschraubung
LK

LK 821 ThermoVar® - Klemmverschraubung

LK 821 ThermoVar® ist ein 3-Wege thermisches Zonenventil zur Änderung der Flussrichtung in Heizanlagen. Das Ventil wird durch die Temperatur des Mediums gesteuert.

LK 821 ist als Zonenventil mit mehreren Einbaumöglichkeiten einsetzbar. In einer Solaranlage sorgt das Ventil dafür dass jederzeit eine optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher vorhanden ist.

LK 821 kann mit einer Isolierung versehen werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktblatt der Isolierung.Die Montage des Ventils ist lageunabhängig. LK 821 ThermoVar® ist für die Rechts- oder Linksmontage.

Spezifikation
    • Öffnungstemperatur: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C oder 80 °C
    • Arbeitstemperatur: (45 - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 50 kPa (0,5 bar)
    • Flüssigkeit 1: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer Deckel: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtungen: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_821_thermovar_compression_fitting
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeThermic Valves & Check valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit