Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Aussengewinde
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Aussengewinde

LK 840 ThermoMix® 2.0 ist ein 3-Wege Mischer, das als Mischer oder Verteiler in Heizanlagen verwendet werden kann.Der Mischer ist für Motorisierung geeignet und kann mit einer Isolierung versehen werden. Sehen Sie dazu bitte das Produktblatt der Isolierung.

Durch das kompakte Design und die achteckgie Passform wird die Montage in engen Räumen erleichtert. Die Montage des Ventils ist lageunabhängig. LK 840 ThermoMix® 2.0 ist für die Rechts- oder Linksmontage geeignet.Der Mischer bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
    • Leckage: < 0,2% vom Kvs bei 100 kPa
    • Drehwinkel: 90°/360°
    • Drehmoment: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Medium: Wasser - Glykol max. 50%
    • Ethanol: max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, interner Deckel: PPS Komposit
    • Material, externer Deckel: Aluminium DN 15 - 32,
    • Komposit: DN 40 - 50
    • Material, Innenteile/Welle: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtung: EPDM
    • Wellenabdichtung: Zwei O-Ringe

    *Bei Einsatz als Verteiler verdoppelt sich das Drehmoment.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_840_thermomix_2_male
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeMixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung40 00 00
  • Format2014TitelProcess Interconnections
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit