Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 940 C
LK

LK 940 C

LK 525 MultiZone 3R ist ein 3-Wege Ventil, das als Mischer oder Verteiler eingesetzt werden kann.
Das Ventil ist so konstruiert, dass das Leck kleiner als 0,1% vom Kvs bei 100 kPa ist. Außerdem sorgt eine sogenannte Split-Linear-Charakteristik dafür, dass auch bei niedrigem Effekt und Durchfluss eine gute Regelung gewährleistet ist.Das Ventil darf nicht so angebracht werden, dass der Motor unter der Ventileinheit platziert ist.

Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung montiert werden kann.

Der Motor bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn, wenn die schwarze Leitung unter Spannung steht, oder mit dem Uhrzeigersinn, wenn die braune Leitung unter Spannung steht.
Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
      • Nennspannung: 230 VAC, 50 Hz
      • Leistungsaufnahme: 5 VA
      • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kurzfristig)
      • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 55 °C
      • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
      • Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
      • Leckage: < 0,1% vom Kvs bei 100 kPa
      • Drehwinkel: 90°
      • Drehmoment: 5 Nm
      • Flüssigkeit 1: Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30%
      • Gewindenorm: G - Aussengewinde, ISO 228/1
      • Laufzeit: 110 s
      • Handbetrieb: Ja
      • Elektrischer Anschluss: Festkabel
      • Signalkontakt: Dreipolig SPDT
      • Schutzart: IP 44
      • Schutzklasse: II
      • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
      • Material, externer Deckel: Messing EN 12164 CW614N
      • Material, Innenteile/Welle: PPS Komposit
      • Sonstiges: CE (Nur Stellmotor)
      • Kabelspezifikation: 3 x 0,75 mm²
      • Farben des Kabels: Blau, Braun, Schwarz
      • Isolierung: PVC
      • Typengenehmigung: CE (Nur Stellmotor)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_940_c
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValve Actuators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit