Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 941 EasyMix
LK

LK 941 EasyMix

LK 941 EasyMix ist eine Baureihe Stellmotoren. Abhängig von dem Modell kann der Antrieb mit 3-Punkt SPDT oder ­proportional 0-10 V / 4-20 mA Stellsignal angesteuert werden. Der Drehwinkel ist auf 90° ­elektrisch ­begrenzt.Die Montagelage des LK 941 EasyMix ist beliebig, außer Antrieb abwärts. Der Mischerantrieb wird mit Hilfe einer ­einzigen Schraube auf dem Mischer befestigt. Der mitgelieferte Stehbolzen dient als Schutz vor unabsichtlichem Umstellen. Bei Störungen des Regelsystems kann der Antrieb mittels Drehknopf am Gehäuse auf Handbetrieb gestellt werden. Dadurch wird das Getriebe ausgerastet und der Mischer kann durch Drehen des Handgriffs am Mischer­antrieb in jede beliebige Stellung gebracht werden. Die Stellung wird auf der umkehrbaren Skala angezeigt.
LK 941 EasyMix passt auf die meisten handelsüblichen Mischer.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz
    • Leistungsaufnahme: 6 VA
    • Umgebungstemperatur: Min. 0 °C/Max. 55 °C
    • Drehwinkel: 90° elektrisch begrenzt
    • Drehmoment: 15 Nm
    • Laufzeit: 73 s/147 s
    • Drehrichtung: Wählbar durch Verdrahtung
    • Stellunganzeige: Umkehrbare Skala
    • Handbetrieb: Mech. Getriebeausrastung
    • Elektrischer Anschluss: Kabel 1 m
    • Signalkontakt: 3-Punkt SPDT, 0-10 VDC/4-20 mA
    • Schutzart: IP 44
    • Schutzklasse: II
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_941_easy_mix
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValve Actuators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung40 05 57.23
  • Format2014TitelElectric Motor Actuators
  • OmniClassNummer23-27 33 00
  • OmniClassTitelValve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit