Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
    Llaza

    MAJESTIC PLUS

    Google-Übersetzung,

    Majestic Plus: bioklimatisches System

    Majestic Plus

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Perfekt geeignet, um den Garten oder die Terrasse das ganze Jahr über, Tag und Nacht, zu genießen.
    • Es schafft neue Räume in unseren Wohnungen oder Geschäftsräumen, ohne dass lästige Arbeit nötig ist.
    • Dank ihrer hohen Beständigkeit gegen Wind-, Regen- und Schneelasten.
    • Aufstellungsmöglichkeiten: Freistehend, Wand an Vorderportal und zwischen Wänden.
    • Umfassender Schutz, um zu verhindern, dass Wasser aus der Dachrinne in den Innenraum spritzt.
    • Geeignet für offene oder abgeschrägte Kamine, wobei die beweglichen Lamellen in beiden Fällen funktionsfähig bleiben.
    • Oszillierende Aluminiumlamellen für die ideale Balance zwischen Schutz und Belüftung.
    • Beleuchtungsmöglichkeiten: Perimeterbeleuchtung, Strahler auf den Lamellen und innerhalb der lichtdurchlässigen Lamellen.
    • Bereit zur Integration von Lautsprechern mit Bluetooth-Verbindung.
    • Motorbetrieb serienmäßig, optional mit Wind-, Regen- und Temperatursensor.

    VORTEILE FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATEURE

    • Die Pergola lässt sich leicht an individuelle Raumverhältnisse und Formen anpassen.
    • Tragpfeiler und -träger zur Verdeckung der Schrauben.
    • Das innenliegende Netzgewebe und die umlaufende Bürste verhindern, dass Wasser ins Innere spritzt.
    • Die seitliche Finne der Lamellen dient gleichzeitig als Sperrelement und erleichtert die Kanalisierung des Wassers in Richtung Fallrohr.
    • Das Wasser läuft seitlich durch die Lamellen in Richtung Dachrinne und fließt dann durch das Fallrohr entweder frei ab oder durch den Boden nach außen.
    • Möglichkeit, die exakten Maße für die Projektionsanforderungen zu erhalten.
    • Große Abmessungen mit einer Breite von 5,00 m pro Modul.
    • Interne Verkabelung für Lamellenstrahler und Hilfssysteme.
    • Hohe Modularität durch gemeinsame Nutzung von Vorder- und Seitenträgern.
    • Zusätzlich können seitliche Gehäuse aus Glas oder Gittergewebe installiert werden.
    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of projection x 5,00 m of projection
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or between walls or free standing
      • Lighting possibilities: perimeter, spotlights on the slats and inside the translucent slats.
      • Integrated dreinage system
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAJESTIC_PLUS
    • ProduktfamilieCovers
    • ProduktgruppeBioclimatic Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11
    • OmniClassTitelProjecting Screens
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit