Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
    Llaza

    SCREEN 500 ROD-CABLE

    Google-Übersetzung,

    Screen 500 Rod-Cable: Senkrechtmarkise / Lager mit Kassette mit sichtbarer Führung

    Screen 500 mit Stangen- oder Seilführungssystem.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer die Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM-Materialien gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Ausgestattet mit einer geradlinigen Kassettenbox in modernem Design.
    • Dank der Kassettenbox ist der Stoff immer geschützt.
    • Große Vielseitigkeit, um sowohl Kabel- als auch Stangenführungssystem zu ermöglichen.
    • Es bietet thermischen Komfort und visuellen Komfort.

    VORTEILE FÜR DEN PROFESSIONELLEN INSTALLATEUR

    • Dank der automatischen Clip-Unterstützung ist die Installation der Rolle einfach.
    • Schnell zum Aufbau und auch zum Stoffwechsel.
    • Vielseitigkeit der Montage mit verschiedenen Möglichkeiten von Führungssystemen, Befestigungen und Spannern.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,50 m of height
      • Guiding system: rod or cable guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCREEN-500-VC
    • ProduktfamilieVertical textile systems
    • ProduktgruppeRod or cable guide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 00
    • OmniClassTitelProtection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit