Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARSO CLH Retail Flood 22º LED Spotlight
CARSO CLH Retail Flood 22º LED Spotlight
    Lledó

    CARSO CLH Retail Flood 22º LED Spotlight

    Google-Übersetzung,
    Akzentbeleuchtung Die neuen CARSO / LOGAR Strahler kommen mit der Absicht auf den Markt, neue Erfahrungen im Einzelhandel zu schaffen, dank eines eleganten und kompakten Designs, einer großartigen Fähigkeit, die Farben ihrer Produkte hervorzuheben und gleichzeitig das vorhandene Weiß in Stoffen oder Möbeln zu respektieren. Die Treue, mit der sie die Farben der ausgestellten Objekte wiedergeben, wird dank einer hohen Farbwiedergabe CRI> 95 erreicht. LED-Strahler für Stromschienen Sie zeigen eine klare und deutliche Definition, wodurch die äußere Zone des diffusen Lichts der Strahlen eliminiert wird. Zur effizienten Akzentbeleuchtung in Retail, Showrooms und Verkauf.
    Spezifikation
    • Luminaire body - Aluminum injection body with a high dissipation performance, COOL TECH technology, warranty of a higher performance and a long lasting product life. - Stem made of anodized aluminum and equipment-carrier box body in semicrystalline thermoplastics. - Stem in a bright anodized color. - Under request custom stem length and body color - Electronic converter (driver) integrated in the equipment-carrier box. - Main voltage 220-240V 50/60Hz. F.P: φ = 0,95 - Installation: for installation on universal three-phase rail updated according to standard. - Body with an elegant and compact design, created exclusively to integrate high-performance LED light sources. - The orientation system allows 355º rotation from the vertical axis and 90º tilt from the horizontal one. - On demand: 4.100 lm, 59 w consumption. - Useful Life: L80B50: 70.000 hours/L70B10: 100.000 hours. - Ta:25ºC Optics - Well-defined and clean light beams for an efficient accent lighting in shops, showrooms and sales. - Textured lens: color consistency throughout the pattern: ring effects are eliminated and the color temperature does not change with the LED emission angle. - SPOT (16º), FLOOD (23º) and SUPERFLOOD (31º) spotlights with PHI-REFLECTOR® technology, thanks to its facet design it allows a higher control of the light beam with a minimum dispersion of light, obtaining the maximum definition of the projected beam. - Configuration HIGH CONTRAST, with a smooth reflector with EFFICIENT technology with FRESNEL lens, that manages to eliminate diffuse light around the beam. - Limitation of light depreciation thanks to the incorporation of a protection diffuser at the light output, the optical component is protected from external agents. - LED RETAIL EVO special, CRI > 95 color reproduction and a higher selection of binning for a correct color reproduction, free of adding color to White color objects, textile or other materials. Add a special phosphorous that achieves a good balance in the appearance of colors and white.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercarso_flood_22
    • ProduktfamilieFalso techo
    • ProduktgruppeRaíl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit