Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARIANT Circular 600 UGR 19
VARIANT Circular 600 UGR 19
    Lledó

    VARIANT Circular 600 UGR 19

    Google-Übersetzung,
    Ausgewogene architektonische Ergonomie Sobald das Licht angeht, vollzieht sich eine magische Verwandlung. Mit VARIANT CIRCULAR haben wir die Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität erreicht. Dank seiner architektonischen und ausgewogenen Ergonomie erhöht sich der Komfort erheblich. Natürliche Lichtwiedergabe Die Vielfalt der VARIANT I Circular ist in zwei optischen Varianten erhältlich: opale Komponente für die Architekturbeleuchtung und Optik Mikroprismatik mit UGR19 für die Bürobeleuchtung. Verabschieden Sie sich von Räumen mit statischer Beleuchtung. Die neuen Technologien der Mikrooptik und LED-Lichtquellen werden die Produktivität der Menschen steigern und ihre Räume werden ihre eigene Identität haben, je nach den Bedürfnissen der Menschen, der Tageszeit und der gerade ausgeübten Tätigkeit.
    Spezifikation
    • Luminaire Body - Manufactured in steel sheet stove-enamelled in white. - The electrical connection is made to a push wire terminal block. - Mains voltage: 220-240 V / 50-60 Hz. On request: 110-240 V / 50-60 Hz. - Corrected power factor 0.95. - Surface-mounted luminaire. On request, suspended version. Optic - The new optical technology offers complete uniformity in the diffuser without light source points, even with a reduced recess height. - A range of low glare UGR 19 LED luminaires for general and task area lighting. Ideal for office and commercial applications. Designed using a highly transparent microprismatic structure for total glare control in all directions with a more uniformed illuminance characteristic. - The new optical technology offers complete uniformity in the diffuser. Eliminating light source points, even at a reduced recess height. The highly transparent microprismatic structure is formed by a matrix of micropyramids with hexagonal base for total glare control. High lumen maintenance and glare limitation: L <1,000 cd/m2 at 65° from the vertical axis for UGR 19. - UGR 20 version for general lighting solutions with opal optical component of high transmittance for a great visual comfort. - Light source: LED830/ LED840 with a high selection of binning (3 steps) that guarantees the light output emitted and the colour temperature declared.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervariant_circular_600_ugr19
    • ProduktfamilieFalso techo
    • ProduktgruppeSuperficie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit