Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamella dock bumpers
Lamella dock bumpers
Lamella dock bumpers

    Lamella dock bumpers

    Google-Übersetzung,

    Der Laderampen- Lamellenstoßfänger von Loading Systems ist ein strapazierfähiger Laderampenstoßfänger mit vertikalen Lamellenstreifen.

    Merkmale:

    • Geeignet für die intensive Nutzung des Docks;
    • Auch mit Panzerplatte erhältlich;
    • Verschleißfest;
    • Konsolen und Panzerplatten standardmäßig verzinkt.
    Spezifikation
    • The lamella dock bumper is built with 8 mm steel angles, 16 or 18 impact force absorbing rubber lamella and (optional) a 10 mm armour plate. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The lamella dock bumper is pre-assembled and is supplied in a galvanised finish.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-bumpers-lamela
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeDock bumpers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • Klassifizierung11 13 13
    • Format2014TitelLoading Dock Bumpers
    • OmniClassNummer23-23 23 11
    • OmniClassTitelLoading Dock Bumpers Seals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit