Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nylon dock bumpers
Nylon dock bumpers
Nylon dock bumpers

    Nylon dock bumpers

    Google-Übersetzung,

    Der Laderampenpuffer aus Nylon von Loading Systems ist die unverwüstliche Alternative zu Rubber Duck Bumper Blocks.

    Merkmale:

    • Folgt der Auf- und Abwärtsbewegung des Anhängers;
    • Verhindert Schäden an Laderampen und Lastwagen;
    • Ideal für den Einsatz mit luftgefederten Anhängern;
    • Der Bumper-Nylonblock hält 4x länger , wenn alle 4 Seiten verwendet werden;
    • Erhältlich in 2 Standardgrößen;
    • Nylon ist recycelbar.
    Spezifikation
    • The nylon dock bumper is made of a robust steel console in which a moulded nylon dock bumper block can move up and down. Between the back plate of the console and the nylon bumper, a rubber damping element is placed. The nylon bumper block can be used easily to 4x longer by turning the nylon block upside down and back to the front.

      A pair of nylon dock bumpers consist of a left-hand and right-hand bumper console, two nylon bumper rubber blocks and two damping elements.

      The bumpers are available in two standard sizes.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-bumpers-nylon
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeDock bumpers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • Klassifizierung11 13 13
    • Format2014TitelLoading Dock Bumpers
    • OmniClassNummer23-23 23 11
    • OmniClassTitelLoading Dock Bumpers Seals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit