Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubber dock bumpers
Rubber dock bumpers
Rubber dock bumpers

    Rubber dock bumpers

    Google-Übersetzung,

    Die Laderampenpuffer von Loading Systems sind stoßdämpfende Gummipuffer mit langer Lebensdauer.

    Merkmale:

    • Guter Gebäude- und Fahrzeugschutz;
    • Verschiedene Größen und Modelle;
    • Verfügbar für verschiedene Anwendungen;
    • Konsolen und Schutzbleche sind in RAL 9005 oder verzinkt erhältlich.
    Spezifikation
    • The Loading Systems rubber dock bumpers are made of long life impact absorbing rubber to protect buildings and vehicles during the loading and unloading process.

      All dock bumpers are equipped with countersunk mounting holes. The rubber dock bumpers can be delivered with mounting plates and protection plates, both made of galvanised steel.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-bumpers-rubber
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeDock bumpers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • Klassifizierung11 13 13
    • Format2014TitelLoading Dock Bumpers
    • OmniClassNummer23-23 23 11
    • OmniClassTitelLoading Dock Bumpers Seals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit