Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 von 5 Sternen4.6(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Loading Systems klare LED-Ampeln sorgen für eine optimale Signalisierung und erhöhen so die Sicherheit rund um Ihren Ladebereich. Ampeln können einfach an die Steuereinheit der Überladebrücke, die aufblasbare Torabdichtung oder das Industrietor angeschlossen werden. Durch den sehr geringen Energieverbrauch sind die LED-Ampeln energie- und kostensparend .

    Spezifikation
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerled-traffic-light
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeAll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_30_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTraffic lights
    • Klassifizierung11 13 26
    • Format2014TitelLoading Dock Lights
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit